Julkaise tuotteesi
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm

    EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm

    Ecosolid Bamboo Flooring offers a unique style to your home, office or commercial space. The globally patented process is revolutionary. This method uses the entire piece of bamboo which in the process is flattened and creates an interesting look and feel like the bamboo forest itself. The end results is a flooring that is extremely durable because of the outer skin layer of the bamboo being preserved which is the hardest part of the bamboo.
    Tekniset tiedot
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:1210mm*97/125mm*18mm、1210/970mm*97mm*15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteES-FOR-bamboo-flooring
    • TuoteperheEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Tuoteryhmädasso EcoSolid Flooring for Interior Use
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-08-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBambu
    • Suunniteltu:Kiina
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania