Julkaise tuotteesi
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Ceiling, Deck Skirting and Wainscoting are Pre-primed and specifically designed for interior and exterior use with no leaching and zero VOC. All Fused Bamboo are Class-A Fire rated. dassoCTECH Ceiling, deck skirting and wainscoting are ideal for creating an elegance lasting beauty environment.

    Tekniset tiedot
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteESO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • TuoteperhedassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • TuoteryhmädassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-08-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)12
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)1850
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBambu
    • Suunniteltu:Kiina
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)2.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeilings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania