Julkaise tuotteesi
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm

    DassoXTR Finished Decking 178mm

    dassoXTR Fused Bamboo Decking is the superior choice for all exterior decking applications and has been used worldwide in many commercial and residential projects. Only two decking profiles are needed for your exterior decking application. A single grooved (G1) plank used as starter and ending plank and the G2 for the deck itself. All our deck planks also include our exclusive tongue & grooved end matched system to attach the planks seamlessly together.
    Tekniset tiedot
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*178mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:47.42 Sq.m.Per Pallet: 853.55 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteXD20-WG2-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • TuoteperhedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • TuoteryhmädassoXTR Fused Bamboo Decking
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-08-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)20
    • Leveys (mm)178
    • Syvyys (mm)1850
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBambu
    • Suunniteltu:Kiina
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)7.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeComposite Decking

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania