Julkaise tuotteesi
dassoXTR Finished Fence 100mm
dassoXTR Finished Fence 100mm
dassoXTR Finished Fence 100mm
dassoXTR Finished Fence 100mm

    dassoXTR Finished Fence 100mm

    dassoXTR Lumbers and Panels are to be considered like unfinished lumber; it is S2S+RE2 (sides need to be planed). The material is not pre-primed so the user can finish it as they choose. Both lumbers and panels come oversized to trim in two different thickness: 20mm and 40mm. dassoXTR bamboo panels are ideal for creating outdoor furnishings for years of lasting beauty.
    Tekniset tiedot
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*100mm*30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteXF30-100-6FT-PSS-Bamboo-Fence
    • TuoteperhedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • TuoteryhmädassoXTR Fused Bamboo Fence
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-08-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)3050
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBambu
    • Suunniteltu:Kiina
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 31 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Fences and Gates

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania