Julkaise tuotteesi
dassoXTR Finished Fence 65mm
dassoXTR Finished Fence 65mm
dassoXTR Finished Fence 65mm

    dassoXTR Finished Fence 65mm

    dassoXTR Lumbers and Panels are to be considered like unfinished lumber; it is S2S+RE2 (sides need to be planed). The material is not pre-primed so the user can finish it as they choose. Both lumbers and panels come oversized to trim in two different thickness: 20mm and 40mm. dassoXTR bamboo panels are ideal for creating outdoor furnishings for years of lasting beauty.
    Tekniset tiedot
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*65mm*30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteXF30-65-6FT-PSS-Bamboo-Fence
    • TuoteperhedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • TuoteryhmädassoXTR Fused Bamboo Fence
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-08-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)3050
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBambu
    • Suunniteltu:Kiina
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 31 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Fences and Gates

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania