Julkaise tuotteesi
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm

    dassoXTR Unfinished Lumber 205mm

    dassoXTR Lumbers and Panels are to be considered like unfinished lumber; it is S2S+RE2 (sides need to be planed). The material is not pre-primed so the user can finish it as they choose. Both lumbers and panels come oversized to trim in two different thickness: 20mm and 40mm. dassoXTR bamboo panels are ideal for creating outdoor furnishings for years of lasting beauty.
    Tekniset tiedot
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*205mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:47.66 Sq.m.Per Pallet: 857.93 Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteXL20-205-6FT-UAC-Bamboo-Lumber
    • TuoteperhedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • TuoteryhmädassoXTR Fused Bamboo Lumber
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-08-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)20
    • Leveys (mm)205
    • Syvyys (mm)1860
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBambu
    • Suunniteltu:Kiina
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)9.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeComposite Lumber

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania