Julkaise tuotteesi
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm

    DassoXTR Finished Cladding 137mm

    dassoXTR Fused Bamboo Cladding is the great choice in commercial exterior siding, where it ages naturally like wood. Our unique sheathing system with FasTrak offers the most appealing looking rain screen and cladding siding solution available. It reduces wastage and speeds up installation by 50%.
    Tekniset tiedot
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*137mm*18mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:54.75 Sq.m.Per Pallet: 985.41 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteXS18-SSL-5TG-PSS-Bamboo-Cladding
    • TuoteperhedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • TuoteryhmädassoXTR Fused Bamboo Cladding
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-08-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)18
    • Leveys (mm)137
    • Syvyys (mm)1850
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBambu
    • Suunniteltu:Kiina
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)5.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Coverings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania