Julkaise tuotteesi
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    dassoXTR Soffit, Deck Skirting and Wainscoting are Pre-primed and specifically designed for interior and exterior use with no leaching and zero VOC. All Fused Bamboo are Class-A Fire rated. dassoXTR fused bamboo soffit, deck skirting and wainscoting are ideal for creating an elegance lasting beauty environment.
    Tekniset tiedot
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteXSO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • TuoteperhedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • TuoteryhmädassoXTR Fused Bamboo Ceiling
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-08-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)12
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)1850
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBambu
    • Suunniteltu:Kiina
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)2.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeilings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania