Julkaise tuotteesi
Silia, Hook single
Silia, Hook single
    Deante

    Silia, Hook single

    The minimalist bathroom hook has been designed to combine interesting design and high functionality. Fits every contemporary or traditional bathing salon. It has bright and dark glazed, wooden, metal and stone elements. It is very convenient to use, you can hang towels and clothes without any problems. The element has one handle.
    Tekniset tiedot
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass
      Height [mm]:  89
      Width [mm]:  16
      Depth [mm]:  47
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteADI_0111
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa