Julkaise tuotteesi
Silia, Hook single
Deante

Silia, Hook single

The minimalist bathroom hook has been designed to combine interesting design and high functionality. Fits every contemporary or traditional bathing salon. It has bright and dark glazed, wooden, metal and stone elements. It is very convenient to use, you can hang towels and clothes without any problems. The element has one handle.
Tekniset tiedot
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  16
    Depth [mm]:  47
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteADI_R111
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-10-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa