Julkaise tuotteesi
Silia, Toilet brush wall-mounted
Deante

Silia, Toilet brush wall-mounted

The toilet brush with a dealant container proves that a beautiful look can be successfully connected to high practical values. Solidly made of good quality materials will be used for many years. A classic design and a careful finish make it very good in modern interiors. Wall mounting facilitates cleaning, just wipe the floor so that the surroundings be immaculate.
Tekniset tiedot
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass, glass, stainless steel
    Height [mm]:  354
    Width [mm]:  116
    Depth [mm]:  142
    Mounting kit included:  Yes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteADI_R711
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-10-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa