Julkaise tuotteesi
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
    Deante

    Mokko, Hook, single

    The minimalist bathroom hook has been designed to combine interesting design and high functionality. Fits every contemporary or traditional bathing salon. It has bright and dark glazed, wooden, metal and stone elements. It is very convenient to use, you can hang towels and clothes without any problems. The element has one handle.
    Tekniset tiedot
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  56
      Width [mm]:  20
      Depth [mm]:  30
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteADM_N111
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)56
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa