Julkaise tuotteesi
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
    Deante

    Arnika, Washbasin tap

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms.
    Tekniset tiedot
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 118 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBQA_020M
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)171
    • Syvyys (mm)118
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa