Julkaise tuotteesi
Hiacynt, Bath mixer
Deante

Hiacynt, Bath mixer

The bathtub tap combines aesthetic appearance and functionality. Classic shapes are greatly composed in both small bathrooms and large bathing salons. A solid corpus was made of the highest quality brass and elegantly finished. It's easy to clean it and prevents excessive stone deposition. The bathtub tap is also equipped with aerator. The device breaks the drops and aeration of a stream. Thanks to this, the water is softer.
Tekniset tiedot
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 172 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBQH_A10M
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäFausets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-14
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)172
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali

Alueellinen saatavuus

Eurooppa