Julkaise tuotteesi
Silia, Bidet tap
Deante

Silia, Bidet tap

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
Tekniset tiedot
  • MIXER
     Finish: nero
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size: 25 mm
     SPOUTS
     Spout type: still
    Mixer spout range [mm]: 120
    Material: brass
     AERATORS
     CONNECTING HOSES
     Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBQS_N30M
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäFausets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-10-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa