Julkaise tuotteesi
Mokko, Floor-standing hanger, double
Mokko, Floor-standing hanger, double
Mokko, Floor-standing hanger, double
    Deante

    Mokko, Floor-standing hanger, double

    A portable floor hanger combines a beautiful look and high functionality. The classic rectangular design gives the impression of solidity and the careful finish is great with the remaining elements of the decor. It can serve as a bathroom towel hanger, but nothing prevents you to hang on your clothes in the bedroom. It can be freely set depending on current needs. The element has two handles.
    Tekniset tiedot
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  800
      Width [mm]:  400
      Depth [mm]:  200
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteADM_N622
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali