Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Alpinia washbasin mixer with Clinic / Vital handle, water flow 4,5 l/min

Yksilöity viite: BGAE021C
Brändi: Deante
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: Accessories
Korkeus (mm): 242
Syvyys (mm): 155
Julkaisupäivä: 2019-11-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
Cartridge 35 mm
Click-clack plug
Water flow aeration
Recommended for Seniors
On-call service
Clinic handle

Mixer type:standing
Spout range:110 mm
Body height:242 mm
Mixer type:single handle
Acoustic group:II
Flow class:Z – 4-9 l/min
Length of connection hoses:45 cm
Click-clack type:Round with overflow


Materiaali pääasiassa: Brass
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Poland
Valmistettu: Poland
Nettopaino (kg): 1.48

BIMobject-luokka: Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Koodi: L7212
Uniclass 1.4 Kuvaus: Washbasins
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20
Uniclass 2015 Kuvaus: Sanitary fittings and accessories
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nimi Arvo
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material brass

BIMobject®