Julkaise tuotteesi
Arnika, Bath mixer
Arnika, Bath mixer
Arnika, Bath mixer
    Deante

    Arnika, Bath mixer

    The bathtub battery combines aesthetic appearance and functionality. Classic shapes are greatly composed in both small bathrooms and large bathing salons. A solid corpus was made of the highest quality brass and elegantly finished. It's easy to clean it and prevents excessive stone deposition. The bathtub battery is also equipped with aerator. The device breaks the drops and aeration of a stream. Thanks to this, the water is softer.
    Tekniset tiedot
      • Mixer type:  two-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
      • Spout range: 184 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBQA_010M
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)44578
    • Syvyys (mm)184
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali