Julkaise tuotteesi
Arnika, Washbasin tap
Deante

Arnika, Washbasin tap

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms.
Tekniset tiedot
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 265 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 135 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBQA_D24M
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäFausets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)265
  • Syvyys (mm)135
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali