Julkaise tuotteesi
Arnika, Shower mixer, concealed
Arnika, Shower mixer, concealed
    Deante

    Arnika, Shower mixer, concealed

    The shower mixer is a very important element of fittings that you need to consider when equipping the bathroom. Our model will fit both minimalist interiors, in a modern or more traditional style. We also guarantee the highest materials and finishing parameters thanks to Triple Deante quality control. The built-in mixer will provide optimal water temperature. Adapted for concealed installations. Elegantly finished, decorated with every bathroom.
    Tekniset tiedot
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 80 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
      • Spout range: 
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBQA_Z44P
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäFausets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali