Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Hiacynt 3-hole bath mixer

Yksilöity viite: BQH_013M_BQH_N13M_BQH_W130
Brändi: Deante
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: Accessories
Korkeus (mm): 164
Syvyys (mm): 205
Julkaisupäivä: 2019-11-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
Guarantee 7 years
Water flow aeration
Designed product
Cartridge 35 mm
On-call service
Aerator Deante

Mixer type:3-hole
Mixer type:single handle
Shower diverter:Yes
Shower diverter type: Mechanical
Flow class:S - 15-19,8 l/min
Acoustic group:I
Length of connection hoses:45 cm
with shower set:Yes
Body height:164 mm
Spout range:178 mm


Materiaali pääasiassa: Brass
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Poland
Valmistettu: Poland
Nettopaino (kg): 4.56

BIMobject-luokka: Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L725111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mixer taps
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20
Uniclass 2015 Kuvaus: Sanitary fittings and accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mixers
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nimi Arvo
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material brass

BIMobject®