Julkaise tuotteesi
HIACYNT Washbasin tap, raised
HIACYNT Washbasin tap, raised
HIACYNT Washbasin tap, raised
    Deante

    HIACYNT Washbasin tap, raised

    Washbasin mixer with raised body in 3 different finishes:

    • 021K - chrome
    • W21K - chrome with white
    • N21K - nero (balck, matt)
    • two-stage eco-click cartridge reduces water consumption to less than 5l/min

    Tekniset tiedot
    • Spout range: 128 mm

      Body height: 201 mm

      Mixer type: standing

      Mixer type: single handle

      Flow class: A - 9-15 l/min

      Długość wężyków przył.: 45 cm

      Acoustic group: I

      Pop-up waste: Yes

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebqh_021k_w21k_n21k
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)201
    • Syvyys (mm)174
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures