Julkaise tuotteesi
Hiacynt, Shower mixer
Deante

Hiacynt, Shower mixer

The shower mixer is a very important element of fittings that you need to consider when equipping the bathroom. Our model will fit both minimalist interiors, in a modern or more traditional style. We also guarantee the highest materials and finishing parameters thanks to Triple Deante quality control. The built-in mixer will provide optimal water temperature.
Tekniset tiedot
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 147 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
    • Spout range: 
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBQH_040M
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäFausets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)147
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali

Alueellinen saatavuus

Eurooppa