Julkaise tuotteesi
Temisto, Washbasin tap, tall
Deante

Temisto, Washbasin tap, tall

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
Tekniset tiedot
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 362 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 198 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBQT_M25D
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäFausets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)362
  • Syvyys (mm)198
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali