Julkaise tuotteesi
VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility

    • a flange with holes around the bowl ensures perfect flushing
    • soft closing toilet seat sold separately
    • wall-mounted toilet bowl

    Tekniset tiedot
    • Width: 368 mm

      Length: 680 mm

      Height: 345 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecdv_6wpw
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)345
    • Leveys (mm)368
    • Syvyys (mm)680
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa