Julkaise tuotteesi
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
    Deante

    Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop

    Deante ceramic washbasin was made of high quality material, and in the production process several times passed the restrictive quality tests. Thanks to this, it is very durable and durable, it does not discolor and will serve for a long time. Functional and aesthetic design makes it great for modern and traditional bathrooms. This is a hanging or placed model.
    Tekniset tiedot
    • Finish:  white
      Material:  ceramic
      Installation method:  wall-mounted, countertop/standing
      Width [mm]:  510
      Length [mm]:  500
      Height [mm]:  130
      Depth [mm]:  110
      Hole for the tap:  Yes
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCDY_6U5W
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali