Julkaise tuotteesi
ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless
ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless
    Deante

    ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless

    • soft closing toilet seat sold separately
    • suitable for mounting with a concealed frame with a drain valve set to 3/6 l
    • wall-mounted toilet bowl
    •  easy and convenient installation
    • in the case of pneumatic frames it is required to install an additional orifice reducing the flow of water
    Tekniset tiedot
      • soft closing toilet seat sold separately
      • suitable for mounting with a concealed frame with a drain valve set to 3/6 l
      • wall-mounted toilet bowl
      •  easy and convenient installation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecdz_6zpw
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-01-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)350
    • Leveys (mm)370
    • Syvyys (mm)513
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa