Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 100 cm

Yksilöity viite: kta_051p
Brändi: Deante
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: Accessories
Leveys (mm): 1000
Korkeus (mm): 2000
Syvyys (mm): 1000
Julkaisupäivä: 2018-11-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
  • 6mm safe tempered glass
  • aluminium slab to conceal the fixtures
  • can be installed without a tray
  • special aluminum treshold profile


  • Side dimension: 1000 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm 
  • Shape: semicircular


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Chrome
Suunniteltu: Poland
Valmistettu: Poland

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkukomeron ovet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Koodi: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Showers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 00
KaikkiLuokat Otsikko: Showers
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
Sanitary - Shower screens

Nimi Arvo
Depth 1000
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 1000

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Finish chrome
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

BIMobject®