Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 90 cm

Yksilöity viite: kta_053p
Brändi: Deante
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: Accessories
Leveys (mm): 900
Korkeus (mm): 2000
Syvyys (mm): 900
Julkaisupäivä: 2018-11-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
  • 6mm safe tempered glass
  • aluminium slab to conceal the fixtures
  • can be installed without a tray
  • special aluminum treshold profile

  • Side dimension: 900 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm
  • Shape: semicircular


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Chrome
Suunniteltu: Poland
Valmistettu: Poland

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkukomeron ovet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Koodi: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Showers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 00
KaikkiLuokat Otsikko: Showers
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Shower screens

Nimi Arvo
Depth 900
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 900

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

BIMobject®