Julkaise tuotteesi
FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm
FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm
    Deante

    FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm

    • covering panel integrated with the shower tray
    • equipped with a height-adjustable foot
    • fits semicircular Deante shower cabins
    • semicircular acrylic (pmma) shower tray
    • siphon is not included in the set
    • with anti-slip feature
    Tekniset tiedot
      • Side dimension: 800 mm
      • Height: 160 mm
      • Depth: 50 mm
      • Arc radius: 550 mm
      • Shape: semicircular
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekta_054b
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower and Dressing Compartments
    • OmniClass-numero23-15 11 15 13
    • OmniClass-nimikeShower and Dressing Compartments

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa