Julkaise tuotteesi
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
    Deante

    FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm

    4.5 / 5 tähteä4.5(14 arvostelua)

    3 different types of glass:

    • 041K -transparent
    • 441K - graphite
    • 641k - frosted
    • 5mm safe tempered glass
    • safe styrofoam packaging
    • special design of roller bumpers
    •  2-door shower cabin, sliding
    •  assembly elements blanking plugs
    Tekniset tiedot
      • Side dimension 900 mm
      • Height 1850 mm
      • Shape square
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekyc_041k_441k_641k
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1850
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 25
    • OmniClass-nimikeShower Screens

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa