Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Funkia semicircular shower cabin 80 cm

Yksilöity viite: kyp_052k_452k_652k
Brändi: Deante
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: Accessories
Leveys (mm): 800
Korkeus (mm): 1850
Syvyys (mm): 800
Julkaisupäivä: 2018-11-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)

3 different types of glass:

  • 041K -transparent
  • 441K - graphite
  • 641k - frosted

  • 5mm safe tempered glass
  • safe styrofoam packaging
  • special design of roller bumpers
  • 2-door shower cabin, sliding
  • assembly elements blanking plugs

  • Side dimension 800 mm
  • Height 1850 mm
  • Shape semicircular
  • Arc radius 550 mm


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Chrome
Suunniteltu: Poland
Valmistettu: Poland

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkukomeron ovet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Kuvaus: Shower enclosures
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 25
KaikkiLuokat Otsikko: Shower Screens
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
Sanitary - Shower screens

Nimi Arvo
Depth 800
Height 1850
Material Glass
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Glass

BIMobject®