Yksilöity viite: | nac_01jm |
---|---|
Brändi: | Deante |
Tuoteperhe: | Sanitary |
Tuoteryhmä: | Accessories |
Leveys (mm): | 395 |
Korkeus (mm): | 1450 |
Julkaisupäivä: | 2019-01-17 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | https://deante.pl/en/Jaskier-shower-column-with-bath-mixer-NAC_01JM |
---|---|
Asennusohjeet: | https://deante.pl/file/2017-03/Manual-NAC-01JM_64420.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://deante.pl/file/2017-03/NAC_01JM_67656_rys.pdf |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: | 5908212042960 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/deante/product/nac_01jm
Materiaali pääasiassa: | Steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Plastic |
Suunniteltu: | Poland |
Valmistettu: | Poland |
BIMobject-luokka: | Saniteetti - Suihkut |
---|---|
IFC-luokitus: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Koodi: | L7214 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Showers |
Uniclass 2015 Koodi: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Showers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 21 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Shower and Dressing Compartments |
KaikkiLuokat Numero: | 23-31 17 00 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Showers |
Nimi | Arvo |
---|---|
Colour | chrome |
Depth | 193 mm |
Height | 1450 mm |
Material | steel ; brass ; plastic |
Number Of Showerheads | 2 |
Width | 395 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Colour | chrome |
Material | steel ; brass ; plastic |
BIMobject®