Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Alpinia shower column with thermostatic mixer

Yksilöity viite: nac_01lt
Brändi: Deante
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: Accessories
Leveys (mm): 427
Korkeus (mm): 1450
Julkaisupäivä: 2018-11-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
  • 1500 mm PVC shower hose
  • 3-function hand shower
  • steel overhead shower with dimensions of 250x250 mm
  • steel sliding bar with adjustable height: 850-1450 mm

  • Mixer type: thermostatic
  • Width: 428 mm
  • Height: 1450 mm


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: PVC
Suunniteltu: Poland
Valmistettu: Poland

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Koodi: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Showers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 00
KaikkiLuokat Otsikko: Showers
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
Sanitary - Showers

Nimi Arvo
Colour chrome
Depth 255 mm
Finish chrome
Height 1450 mm
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose
Width 428 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour chrome
Finish chrome
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose

BIMobject®