Julkaise tuotteesi
ALPINIA Concealed shower set
Deante

ALPINIA Concealed shower set

4.1 / 5 tähteä4.1(14 arvostelua)
  • 1500 mm Platinum shower hose
  • 3-function hand shower
  • 325 mm shower arm
  • mixer with diverter, 35mm cartridge
  • shower hose angle connection integrated with hand shower holder
  • steel overhead shower, square, white, dimensions 250x250 mm
Tekniset tiedot
    • Mixer type: flush-mounted
    • Connecion thread: 1/2 "
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitenac_09lp
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • OmniClass-numero23-31 17 19
  • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa