Julkaise tuotteesi
Cascada, Shower head round  - 250 mm
Deante

Cascada, Shower head round - 250 mm

Tekniset tiedot
  • Finish: titanium
    Shape: round
    Material: steel 304
    thickness: 4.5
    Diameter [mm]: 250
    Number of functions: 1
    Anti-calc: Yes
    Stream type: rain
    Flow class [l/min]: 20≤ B <25 (20 - 24.9)
    Connection thread: Yes
    Quick response time for turning the water on and off: Yes

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNAC_D10K
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäFausets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText