Yksilöity viite: | ngf_051k |
---|---|
Brändi: | Deante |
Tuoteperhe: | Sanitary |
Tuoteryhmä: | Accessories |
Leveys (mm): | 56 |
Korkeus (mm): | 655 |
Julkaisupäivä: | 2019-01-17 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | https://deante.pl/en/Floks-shower-set-NGF_051K |
---|---|
Asennusohjeet: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://deante.pl/file/2016-01/NGF_051K_85406_rys.pdf |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: | 5908212010457 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/deante/product/ngf_051k
Materiaali pääasiassa: | Steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Chrome |
Suunniteltu: | Poland |
Valmistettu: | Poland |
BIMobject-luokka: | Saniteetti - Suihkut |
---|---|
IFC-luokitus: | Sanitary Terminal |
Uniclass 2015 Koodi: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Showers |
KaikkiLuokat Numero: | 23-31 17 00 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Showers |
Nimi | Arvo |
---|---|
Colour | chrome |
Depth | 56 mm |
Height | 655 mm |
Material | steel |
Mounting | wall-mounted |
Width | 115 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Colour | chrome |
Material | steel |
BIMobject®