Julkaise tuotteesi
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm

        • can be mounted in any position:  - vertically  - horizontally  - at a slant
        • material: stainless steel
        • 35mm diameter bar for easier gripping
        • provides confidence and stability
        • suitable for users up to 150kg when fitted to a solid wall.
        • fixings not included
        • finish
          1. 041A - polished, 300mm
          2. 041B - polished, 450mm
          3. 041C - polished, 600mm
          4. 641A - white, 300mm
          5. 641B - white, 450mm
          6. 641C - white, 600mm
        Tekniset tiedot
          • Length: 300, 450, 600 mm 
          • Lift capacity up to: 150 kg
        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viiteniv_041_a_b_c_641_a_b_c
        • TuoteperheSanitary
        • TuoteryhmäAccessories
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2018-11-13
        • Painoksen numero1
        • Korkeus (mm)117
        • Leveys (mm)600
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliTeräs
        • Toissijainen materiaaliMetalli
        • Suunniteltu:Puola
        • Valmistettu:Puola
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
        • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
        • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_84
        • Uniclass 2015 -kuvausSupport rails
        • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
        • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
        • OmniClass-numero23-31 15 17 21
        • OmniClass-nimikeBathtub Grab Bars
        • CSI UniFormat II -koodiE2010
        • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

        Alueellinen saatavuus

        Eurooppa