Julkaise tuotteesi
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
    Deante

    VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm

    • Lenght: 760 mm
    • Capacity up to: 150 kg
    • finishing: 
    1. 041D - brushed steel
    2. 641D - white


    Tekniset tiedot
      • Length: 760 mm
      •  Lift capacity up to: 150 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteniv_041d_641d
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    • Leveys (mm)760
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
    • OmniClass-numero23-31 15 17 21
    • OmniClass-nimikeBathtub Grab Bars

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa