Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Soul 1-bowl sink with drainer 780x490x160

Yksilöity viite: zeo_0113_3113
Brändi: Deante
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: Accessories
Leveys (mm): 780
Korkeus (mm): 160
Syvyys (mm): 490
Julkaisupäivä: 2019-01-17
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

type of steel

  • 0113 - satin
  • 3113 - decor

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Poland
Valmistettu: Poland

BIMobject-luokka: Keittiö - Pesualtaat
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sinks
UNSPSC-koodi: 30181504
Uniclass 1.4 Koodi: L7232
Uniclass 1.4 Kuvaus: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-79
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Kuvaus: Kitchen sinks
NBS Reference Koodi: 31-79
NBS Reference Kuvaus: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
KaikkiLuokat Numero: 23-31 13 00
KaikkiLuokat Otsikko: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Length 780 mm
Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160

BIMobject®