Julkaise tuotteesi
Nancy 24 in. x 24 in. Revealed Edge Smooth Lay-in Ceiling Tile

Nancy 24 in. x 24 in. Revealed Edge Smooth Lay-in Ceiling Tile

Smooth - 24 in. x 24 in. - Revealed Edge Lay-in Ceiling Tile

Ota yhteyttä brändiin Decorative Ceiling Tiles

Tekniset tiedot
  • Model No.: SRELCT
    Condition: New
    Availability: Pre-Order
    Delivery: 3 weeks lead time
    Size: 24" x 24"
    Weight: 8 lb
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.030"
    Installation Method: Drop In
    Pattern Size: 24 in.
    Coverage: 16 sqft per pack
    Style: Modern
    Pack Contains: 4 tiles
    Fire Rating: Class "A" Passing test ASTM E84 (painting voids fire rating)
    Visualizer: Curious to see what MirroFlex will look like in a space? Click Here
    Compatible Surfaces: Suspended Ceilings / Grid System
    Special Note: Mirror Silver and Brushed Aluminum do not form as deep as the other finishes
    Downloadable Catalog: Click Here
    Return Policy: This finish is made to order in USA and returns are not allowed. Consider ordering samples first to check quality and finish

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitenancy-24-in-x-24-in-revealed-edge-smooth-lay-in-ceiling-tile
  • TuoteperheCeiling Tiles
  • TuoteryhmäCeiling Tiles
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-07-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_14_14
  • Uniclass 2015 -kuvausClimatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClass-numero23-15 13 21
  • OmniClass-nimikeCeiling Panels