Julkaise tuotteesi
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
    DEKO
    Arkistoitu

    DEKO DG - Glazed Door

    Single doors are available in module sizes from 700 x 2100 mm to 1200 x 2100 mm, double doors in size 1800 x 2100 mm. Non standard sizes are available to order. 4 or 6 mm clear toughened glass is used for the glazed sections of Deko DG glazed doors. Where specific fire or sound ratings are requried special glass can be inserted. In the standard format DEKO Doors can be delivered with approval and certification and sound classifications up to 35 dB. All doors are prefabricated, which eliminates any need for site finishing after installation. All DEKO Doors have been awarded the Danish Indoor Climate Labelling.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDEKO-door-DG-glazed
    • TuoteperheDoor
    • TuoteryhmäInterior Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-12-09
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (mm)2100
    • Leveys (mm)1010
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 -kuvausDoorsets
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors