Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

DEKO TD - Solid Door

Yksilöity viite: DEKO-Door-TD-Solid
Brändi: DEKO
Tuoteperhe: Door
Tuoteryhmä: Interior Doors
Julkaisupäivä: 2015-02-22
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
Single doors are available in module sizes from 700 x 2100 mm to 1200 x 2100 mm, double doors in size 1800 x 2100 mm. Non standard sizes are available to order.

Solid timber doors can be supplied in any colour, but are also available with veneer surfaces, e.g. beech or oak.

In the standard format DEKO Doors can be delivered with approval, certification and sound classifications up to 35 dB.

All doors are prefabricated, which eliminates any need for site finishing after installation. All DEKO Doors have been awarded the Danish Indoor Climate Labelling.


Materiaali pääasiassa: Timber
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu: Denmark
Valmistettu: Denmark

BIMobject-luokka: Doors - Door sets
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: JL20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-30
Uniclass 2.0 Kuvaus: Door And Window Systems
NBS Reference Koodi: 25-30
NBS Reference Kuvaus: Door And Window Systems

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty