Julkaise tuotteesi
110310PAD Wall-hung S21 S WC pan
DELABIE

110310PAD Wall-hung S21 S WC pan

Wall-mounted WC, 360 x 350 x 535mm.

Compatible with all standard frame systems available on the market.

Elegant and simple design.

Bacteriostatic 304 stainless steel.

Polished satin finish.

Stainless steel thickness: 1.5mm.

One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene.

WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning.

Concealed perimetral flushing rim.

Horizontal water inlet: Ø 55mm.

Horizontal waste outlet: Ø 100mm.

Water saving: works with 4L or more of water.

Shrouded pan.

Supplied with black protective pads fixed to the WC.

Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame.

Supplied with fixing plate and 6 theft prevention TORX security screws.

CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush.

Weight: 11kg.

30-year warranty.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite110310PAD
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWC pan
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-07-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011289
  • ETIM-nimiToilet closet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka