Julkaise tuotteesi
120280 CANAL wall-mounted wash trough
120280 CANAL wall-mounted wash trough
    DELABIE

    120280 CANAL wall-mounted wash trough

    Wall-mounted wash trough for wall-mounting, for 3-4 services - L. 1,800mm Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm for the bowl, 1.5mm for surround and fixing brackets. Easy to install: no joint concealers to install, lightweight trough. Water control can be wall-mounted or deck-mounted. Drainage on the right. Without tap hole. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 10.3kg. 30-year warranty. Possible to add a bacteriostatic 304 stainless steel splashback (ref. 100280). [Formerly ref: 0211280015]
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite120280
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)245
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)1800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 -kuvausWash troughs
    • OmniClass-numero23-39 41 11 17
    • OmniClass-nimikeWash Water Troughs

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka