Julkaise tuotteesi
121130 Wall-mounted BOB washbasin
DELABIE

121130 Wall-mounted BOB washbasin

Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Clean and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Vandal-resistant: shrouded basin, concealed trap. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. With tap hole Ø 35mm on right side. Supplied with 1½" waste and trap. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 5.5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 3411130006]
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite121130
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka