Julkaise tuotteesi
121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin
DELABIE

121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin, 700 x 440mm Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Matte black Teflon® finish. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with brackets and fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 12kg. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite121150BK
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)115
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)440
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)10.79
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka