Julkaise tuotteesi
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
    DELABIE

    121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin

    Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Matte black Teflon® finish. Rounded edges prevent injury. With central tap hole Ø 35mm. Supplied without waste. Waste with black finish can be added (6110BK) or chrome finish (6110). Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.1kg. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite121180BK
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)290
    • Leveys (mm)375
    • Syvyys (mm)430
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)4.06
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka