Julkaise tuotteesi
121370 LAVANDO WC hand washbasin
121370 LAVANDO WC hand washbasin
    DELABIE

    121370 LAVANDO WC hand washbasin

    WC hand washbasin, 450 x 300mm. Design-led hand washbasin. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With tap hole Ø35mm on right side. Supplied with waste 1¼". Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with norm EN 14688. Weight: 3.2kg.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite121370
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)80
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)3.81
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka