Julkaise tuotteesi
121720 REDO-T floor-standing washbasin
DELABIE

121720 REDO-T floor-standing washbasin

Floor-standing washbasin, height 830mm. Basin internal diameter: 310mm. Design-led styling. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 14kg. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite121720
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-11-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)830
  • Leveys (mm)375
  • Syvyys (mm)430
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka